Publier vos produits
DOYMAfix® HP/O

DOYMAfix® HP/O

Traduit par Google,
  • Peut être utilisé pour les bâtiments neufs et existants
  • Isolation thermique garantie - conforme aux exigences GEG
  • Transition murale esthétique avec une finition de surface attrayante
  • Universellement utilisable dans toutes les constructions murales courantes
  • La construction segmentaire permet une adaptation individuelle de la longueur aux conditions structurelles
  • Installation par une seule personne
  • L'installation peut être effectuée directement après l'achèvement du mur.
  • Acheminement séparé des tuyaux et des câbles
  • Acheminement séparé des câbles de tension et de commande
  • La séparation thermique évite les ponts thermiques
  • Surface de contact pour le raccordement plat de l'isolation externe à 200 %
  • Construction à l'épreuve des coups de bec d'oiseaux
  • Le faible poids facilite l'installation
  • Installation rapide et facile pour gagner du temps
  • installation interdisciplinaire (gros œuvre, électricité, plomberie)
  • Crée de la flexibilité dans le processus de construction
Spécification
    • Airtight according to DIN EN 13829
    • Tightness against splash water, IP44 according to DIN EN 60529
    • Sound insulation according to DIN 4109-2
    • Corrosion-free component
Spécifications techniques
  • Réference unique.doymafix-hp-o
  • Famille de produitsHeat Pumps
  • Groupe de produitsInlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing