Publier vos produits
DOYMAfix® Connect HP/P

DOYMAfix® Connect HP/P

Traduit par Google,
  • L'ensemble complet contient tous les assemblages et composants nécessaires au raccordement et à l'étanchéité.
  • Prêt à être connecté immédiatement ; tous les embouts adaptateurs courants sont inclus.
  • Le tuyau ondulé en acier inoxydable offre une grande flexibilité de raccordement (il cède sans être repoussé).
  • Création flexible de courbes sans raccords
  • Installation rapide et facile sans outils spéciaux
  • Installation par une seule personne
  • Toutes les conduites de fluides sont protégées par une gaine flexible DN200.
  • Acheminement séparé des tuyaux et des câbles
  • Les câbles d'alimentation et de commande sont acheminés séparément.
  • Les câbles nécessaires (lignes d'alimentation/de commande) peuvent être tirés rapidement et facilement.
  • Rayon de courbure faible de 0,5 m
  • Étanchéité au gaz certifiée
  • Tuyaux ondulés en acier inoxydable 100 % étanches à l'oxygène
  • Effet autonettoyant grâce à la corrugation
  • L'assemblage multidisciplinaire (coque, électricité, CVC) crée de la flexibilité dans le processus de construction
Spécification
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
Spécifications techniques
  • Réference unique.doymafix-connect-hp-p
  • Famille de produitsHeat Pumps
  • Groupe de produitsInlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCSegment de gaine
  • Code ETIMEC000209
  • Nom ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Code Uniclass 2015Pr_30_31_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproof gap filling sealants
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing