Publier vos produits
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps

    YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le refroidisseur et la pompe à chaleur modulaires à onduleur entièrement CC refroidis par air YORK YMAE fournissent de l'eau réfrigérée et chaude pour toutes les applications de climatisation utilisant une unité de traitement d'air ou une unité terminale.

    L'unité est complètement autonome et conçue pour une installation extérieure au niveau du toit ou du sol. Chaque unité emballée comprend des compresseurs hermétiques Scroll, un échangeur de chaleur liquide, des condenseurs refroidis par air, un réfrigérant R-454B et un centre de contrôle à microprocesseur résistant aux intempéries, le tout monté dans un cadre en tôle. Les unités conviennent à une installation simple ou multiple avec la possibilité de connecter jusqu'à 32 modules ensemble dans un réseau de groupe de contrôle. Jusqu'à quatre modules peuvent être fournis en usine avec une connexion électrique à point unique. L'unité est disponible sous forme de pompe à chaleur réversible à deux tuyaux ou de machine de chauffage et de refroidissement simultanée à quatre tuyaux, avec une capacité d'équilibrage de charge activée par l'échangeur de chaleur air-air.

    Spécification
    • Correct system design considers the range of potential operating conditions, system and heat pump equipment sizing, and any requirements for redundancy. 

      Commonly used high-temperature, hot-water conditions do not only result in high system energy consumption but are not even attainable with commonly available heat pump technologies. The common high-temperature heating assumptions of the past must be abandoned and low-temperature supply heating concepts embraced. Historic “rules-of-thumb” for system capacity sizing must be reconsidered. 

      Computerized load analysis for new buildings and accurate load history for existing buildings is essential for designing the correct system and meeting owners’ environmental and financial goals. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.york_ymae
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Code ETIMEC012034
    • Nom ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 11
    • Titre OmniClassPackaged Heat Pumps

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis