Publier vos produits
DOYMAfix® HP/O-S

DOYMAfix® HP/O-S

Traduit par Google,
  • Peut être utilisé pour les bâtiments neufs et existants
  • Isolation thermique garantie - respect des exigences GEG
  • Transition murale esthétique avec une finition de surface attrayante
  • Utilisable universellement dans toutes les constructions murales courantes
  • Ajustement de longueur personnalisé en fonction des conditions structurelles
  • Installation par une seule personne
  • L'installation peut être effectuée directement après l'achèvement du mur
  • Acheminement séparé des tuyaux et des câbles
  • Acheminement séparé des câbles d'alimentation et de commande
  • La séparation thermique évite les ponts thermiques
  • Construction à l'épreuve des oiseaux
  • Le faible poids facilite l'installation
  • Installation rapide et facile pour gagner du temps
  • L'installation inter-métiers (gros œuvre, électricité, CVC) offre une flexibilité dans le processus de construction.
Spécification
    • Proof of airtightness in accordance with EN 12114 and asessment in accordance with DIN 4108-2
    • Gas-tight - installation possible within the protection zone for R290
    • Proof of impermeability to driving rain in accordance with EN 1027
    • Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 10140-2
    • Corrosion-free component
Spécifications techniques
  • Réference unique.doymafix-hp-o-s
  • Famille de produitsHeat Pumps
  • Groupe de produitsInlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing