Publier vos produits
Atmospheric RO Holding Tank
Atmospheric RO Holding Tank
    DriSteem

    Atmospheric RO Holding Tank

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Le réservoir de rétention d'osmose inverse atmosphérique contient une grande quantité d'eau d'osmose inverse pour les gros travaux ou lorsqu'une durée de fonctionnement supplémentaire doit être garantie. Le système comprend une pompe de recirculation/surpresseur et un système de stérilisation UV pour assurer la pureté de l'eau et fournir de l'eau de 30 à 50 psi (207 à 345 kPa) à l'équipement en aval.

    Spécification
      • Model AT-165: 165 gal (567L), shipping weight: 320 lbs (145.15 kg), operating weight: 1695 lbs (768.84 kg), 1" (25 mm) PVC, In: Female NPT, Out: Socket connection.
      • Model AT-300: 300 gal (1135L), shipping weight: 360 lbs (163.3 kg), operating weight: 2860 lbs (1297.27 kg), 1" (25 mm) PVC, In: Female NPT, Out: Socket connection.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.atmospheric-ro-holding-tank
    • Famille de produitsWater Treatment Systems
    • Groupe de produitsPre-Treatment Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie