Publier vos produits
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
    DriSteem

    Adiatec® High-Pressure System

    Traduit par Google,

    Le système haute pression DriSteem Adiatec fournit un refroidissement par évaporation et une humidification dans plusieurs zones et dans une grande variété d'applications. Humidifier pour améliorer la qualité de l'air intérieur, le processus de fabrication, la longévité des matériaux et le confort tout en profitant du refroidissement naturel et des économies d'énergie inhérentes à cette technologie. Le système haute pression Adiatec gère tous les aspects de l'application, de la source d'approvisionnement en eau potable aux conditions refroidies/humidifiées dans l'appareil de traitement de l'air, le conduit ou l'espace.

    A faible consommation

    Le système haute pression Adiatec de DriSteem utilise la chaleur déjà présente dans l'air pour évaporer les gouttelettes d'eau uniformément réparties dispersées par le système, ce qui permet d'économiser sur les coûts énergétiques.

    Réduit la charge de refroidissement

    Au fur et à mesure que les gouttelettes d'eau atomisées sont absorbées, l'évaporation fait chuter la température de l'air, ce qui réduit la charge de refroidissement. Cela permet d'importantes économies d'énergie lors du refroidissement et de l'humidification simultanés.

    Réduit le gaspillage d'eau

    Le contrôleur Vapor-logic® du système surveille plusieurs conditions pour moduler et contrôler le fonctionnement de la buse. Cela optimise l'absorption et minimise le gaspillage d'eau.

    Options de dispersion assistée par ventilateur

    De nouvelles options de dispersion sont disponibles avec le système haute pression Adiatec. Nous proposons désormais des unités de dispersion assistées par ventilateur à haute pression en plus des systèmes de buses et de collecteurs actuels. Ces options de dispersion assistée par ventilateur sont conçues pour atomiser l'eau tout en augmentant le mouvement de l'air pour les applications de refroidissement ou d'humidification.

    Spécification
    • Capacity: 250 to 5500 lbs/hr (113 to 2495 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Any application requiring cooling or humidification. Especially suited for applications requiring simultaneous cooling and humidification. Commonly used in data centers, industrial manufacturing, printing facilities, and applications using air-side economizers.

      Options: Available water treatment options provide ultra-pure water that leaves no white dust – see our water treatment systems page. BACnet® or LonTalk® communication protocols. Redundant high-pressure water pump. Climate controlled outdoor enclosure. Available with all stainless steel piping for greater hygiene, and VDI 6022 certification.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-pressure-systems
    • Famille de produitsEvaporative Cooling and Humidification
    • Groupe de produitsHigh-Pressure System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique