Publier vos produits
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Traduit par Google,
    • S'ouvre et se plie facilement.
    • Se plie à plat pour un rangement et un transport pratiques.
    • Configuration sans outil (Figure A - F).
    • Bouton-pression en plastique durable sur le siège et le couvercle.
    • La construction soudée en acier enduit de poudre grise augmente la résistance et la durabilité.
    • Bras en plastique pour plus de confort.
    • Livré complet avec un seau d'aisance de 7,5 pintes, un couvercle et un pare-éclaboussures.
    • Garantie à vie limitée.
    • Étiquette Piggy Back fournie sur l'étiquette volante du produit.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    Spécification
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • Famille de produitsCommode
    • Groupe de produitsFolding Bedside
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products