Publier vos produits
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    Traduit par Google,
    • Assemblage sans outil du dossier, des jambes et des bras (Figure A - C).
    • La construction en A assure la stabilité.
    • Banc et dossier en plastique durable moulé par soufflage.
    • La hauteur s'ajuste par incréments de ½ "avec des pieds d'extension uniques "Dual Column".
    • Réversible pour s'adapter à n'importe quelle salle de bain.
    • Le levier sans pincement permet d'appuyer sur les punaises sans pincer les doigts.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #PlasticTubTransferBench #TransferBench

    Spécification
    • Carton Shipping Weight: 13 lbs. | 13 lbs. | 24 lbs.
      HCPCS: E0248
      Outside Legs: 32" (W) x 23" (D)
      Seat Dimensions: 26" (W) x 18.5" - 19.5" (D)
      Seat Height: 17.5" - 22.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 10 lbs.
      Weight Capacity: 400 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-12011KD-1-Plastic-Tub-Transfer-Bench
    • Famille de produitsTransfer Bench
    • Groupe de produitsTub Transfer
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products