Publier vos produits
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table

    Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table

    Traduit par Google,
    • Dessus en stratifié basse pression grain de bois noyer.
    • Le dessus de table peut être relevé ou abaissé dans des positions infinies entre 28" et 45".
    • La base en "H" offre sécurité et stabilité.
    • Silver Vein (Figure A) pour (Modèle #13067) est facile à entretenir et a un aspect moins institutionnel.
    • Le dessus de table se verrouille solidement lorsque la poignée de réglage de la hauteur est relâchée.
    • Il peut être soulevé avec la moindre pression vers le haut.
    • Pour un assemblage correct, ne retirez pas la vis du bas (Figure B).
    • Les roulettes pivotantes de 2" permettent une maniabilité facile.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #NonTiltOverbedTable #OverbedTable

    Spécification
    • Base Dimensions: 15.5" (D) x 26.5" (W)
      Carton Shipping Weight: 24 lbs.
      Height Adjustable: 28" - 45"
      Tabletop Surface Dimensions: 15" (D) x 30" (W)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 21 lbs.
      Weight Capacity: 40 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-13003-Non-Tilt-Top-Overbed-Table
    • Famille de produitsTable
    • Groupe de produitsOverbed Table
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products