Publier vos produits
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Traduit par Google,
    • Tube en aluminium anodisé robuste de 1" de diamètre.
    • Les écrans sont en vinyle blanc bactériostatique ignifuge de 6 mil.
    • Quatre roulettes à capuchon de 3 po.
    • Facile à entretenir et à nettoyer.
    • Chaque panneau à charnière mesure : 56" (H), 27 ½" (W).

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Spécification
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Famille de produitsPrivacy Screen
    • Groupe de produits3 Panel
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products