Publier vos produits
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Traduit par Google,
    • Assemblage facile et sans outil.
    • S'ouvre et se plie facilement pour le stockage et le transport.
    • Siège et couvercle encliquetables en plastique durable.
    • Construction soudée en acier enduit de poudre.
    • Bras en plastique pour plus de confort.
    • Comprend un seau d'aisance de 7,5 pintes avec poignée de transport, couvercle et pare-éclaboussures.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Spécification
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • Famille de produitsCommode
    • Groupe de produitsFolding
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 45 00
    • Titre OmniClassPatient Care Products