Publier vos produits
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Chateau Series - Hardwood Flooring

    Traduit par Google,

    La beauté naturelle du bois franc. La collection Château propose des revêtements de sol qui mettent en valeur la beauté naturelle du bois franc. Conçus dans un esprit vintage, ces planchers huilés offrent de magnifiques finitions mates qui rehaussent le grain et le caractère du bois.

    Contactez DUCHATEAU

    Spécification
    • Wear Layer: 4 mm | Bois Fume: 3.5 mm

      Plank Width: 7.5" (190 mm) | Bois Fume: 7-9/16” (192 mm)

      Species: European Oak | Bois Fume: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Oil | Bravone: Hard-Wax Oil | Lyon: Hard-Wax Oil

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple, Floating | Bois Fume: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm) | Bois Fume: 9/16" (14.5 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

      Coverage Per Box: 23.315 SQ. FT. | Bois Fume: 26.66 SQ. FT.

      Surface Treatment:

      Antibes: Smooth Wirebrush

      Bois Fume: Brushed

      Bravone: Medium Wire Brush

      Domenico: Light Wire Brush

      Ile de Re: Smooth Wirebrush

      Lyon: Light Wirebrush, Random Saw Marks

      Plank Length:

      Antibes: Random Length up to 74-3/4” (1900 mm)

      Bois Fume: Random Length up to 84-5/8" (2150 mm)

      Bravone: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Domenico: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Ile de Re: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chateau-collection
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsHardwood Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis