Publier vos produits
Faber Collection - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Faber Collection - Hardwood Flooring

Traduit par Google,

Ce style polyvalent mêle taupe, crème et gris clair. Sa texture légèrement brossée laisse transparaître une couleur crème qui imprègne le grain fin et délicat, mettant en valeur le motif de chaque lame. Ce sol évoque une ambiance chaleureuse et côtière. Il s'harmonise avec le modèle Marquis de notre collection Grande Savoy™.

Contactez DUCHATEAU

Spécification
  • SKU: DC-HER-MRQ8-SS

    Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 5" (125 mm)

    Plank Length: 24-1/16” (610 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Light Wire Brush

    Installation: Glue-Down, Nail-Down

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 9.849 SQ.FT

Spécifications techniques
  • Réference unique.faber-collection
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsHardwood Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis