Publier vos produits
Riverstone Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Riverstone Series - Hardwood Flooring

Traduit par Google,

La collection Riverstone® s'inspire des textures des galets polis par le vent que l'on trouve au bord de l'eau. Les effets vieillis naturels et les nœuds en relief lui confèrent un aspect organique et rustique qui s'intègre harmonieusement à tous les décors.

Contactez DUCHATEAU

Spécification
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 7.5" (190 mm)

    Plank Length: Random length up to 74.8" (1900 mm)

    Species: European White Oak

    Grade: Character

    Finish: Hardwax Oil

    Texture: Deep wire brush hand-scraping and half raised knots

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Installation: Glue down, nail/staple with glue assist or floating

    Warranty: 25 Year Residential Finish | 3 year Commercial Finish

    Radiant Heat: Approved (see installation instructions)

    Trim: Bullnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 23.31 sq ft

Spécifications techniques
  • Réference unique.riverstone-series
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsHardwood Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis