Publier vos produits
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Pictura Series - Wall Coverings

    Traduit par Google,

    Quatre styles de revêtements muraux explorent le jeu de la lumière, de l'ombre et de la dimension.

    Cette collection puise son inspiration dans la profonde transformation de notre perception de l'espace, des formes et de la beauté. Quatre styles explorent le jeu de la lumière et de l'ombre.

    Chord et Lunette apportent de la douceur à l'espace, tandis que Cadence et Rhythm créent du relief et un plaisir visuel. Ces motifs sont conçus pour des applications plus larges et des espaces plus vastes, où ils peuvent s'exprimer pleinement.

    Contactez DUCHATEAU

    Spécification
    • Tile Box: 6 Pieces

      Size: 7-1/2" x 75-1/4"

      Min-Max: 15-3/4" - 75-1/4"

      Length Range: 60% Long Board

      Coverage/Tile: 3.92 sf. (0.364 m2)

      Coverage/Box: 23.52 sf. (2.185 m2)

      Grade: Character

      Finish: Lacquer Matte

      Surface Treatment: Light Wire Brush

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pictura-series
    • Famille de produitsWalls & Ceilings
    • Groupe de produitsWall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
    • Titre OmniClassWood Wall Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis