Publier vos produits
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

Traduit par Google,

Le DoorVent est une grille de passage qui peut être installée discrètement dans les portes intérieures. Contrairement aux fissures sous la porte, le DoorVent évite les courants d'air et atténue les bruits gênants.

Spécifications techniques
  • Réference unique.doorvent
  • Famille de produitsLouvre Doors
  • Groupe de produitsDucoDoor Grille
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)58
  • Largeur (mm)436
  • Profondeur (mm)41
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.49
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015240
  • Nom ETIMAir inlet/extraction units