Dans cette exécution, la toile de protection solaire est montée sur un bras articulé, qui descend d'abord à la verticale, mais se stabilise ensuite automatiquement à un angle de maximum 90°. De cette manière, la chaleur solaire est tenue à distance à l'extérieur, mais la luminosité entrante est quand même suffisante pour créer un sentiment agréable de confort intérieur. La commande de la toile solaire sur l'ensemble des exécutions 'CAP' est motorisée d'origine et les écrans ne peuvent être reliés entre eux. L'exécution 'CAP' doit toujours être prévue d'une protection vent en cas de vents plus haut que 50 km/h, car celle-ci n'est pas prévue dans l'exécution 'FIX'.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Pays-Bas |