Publier vos produits
DucoScreen Top 120 FIX
DUCO

DucoScreen Top 120 FIX

Le DucoScreen Top 120 est un système de protection solaire extérieure qui est dissimulé derrière le bâti. La toile textile est aisément amovible depuis l'intérieur. La pose au - dessus du châssis est possible préalablement en atelier ou après l'installation du châssis.

La protection solaire 'FIX' résiste à une force de vent jusqu'à 10 Beaufort et permet donc de trouver son utilisation dans le cadre de projets de constructions de hauteur moyenne. La barre de chare épouse, dans cette exécution, le linteau par un système breveté de guidage (tirette). La toile textile fait également office de moustiquaire en cas de fenêtres ouvertes lorsque le tissu de protection solaire est déroulé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoscreen-top-120-fix
  • Famille de produitsTextile Sun Control
  • Groupe de produitsScreens Without Ventilation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas