Publier vos produits
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Dans la gamme des applications de ventilation résistantes au feu, le FireMax 'ZR' a été développé pour une installation spécifique avec des profilés en aluminium (Reynaers MasterLine) avec du verre résistant au feu Contraflam 30 IGU (par exemple les types Climalit ou Climaplus). Des interventions ignifuges supplémentaires avec des blocs de refroidissement et une bande de gonflement garantissent que ce caillebotis répond sans problème aux exigences de l'EI.

Spécification
    • Ignifuge des deux côtés
    • Grille intérieure esthétique avec déduction hauteur de vitrage minimale
    • Convient aux constructions en hauteur (jusqu'à 40 m de haut)
    • Classe E30* (étanchéité aux flammes), EW30* (rayonnement thermique) et EI30* (isolation)
    • Pour des profilés en aluminium (pose sur vitrage)
Spécifications techniques
  • Réference unique.firemax-ei-30-zr
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsFire-Resistant Air Vents
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle
  • Classification IFCÉlément de construction

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni