Publier vos produits
SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling

SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling

Traduit par Google,

Tuyau en fonte SML eau de pluie
tube vertical avec manchon DN 100
Colonne d'eau de pluie avec prise.
Phosphaté intérieur et extérieur, manteau gris
à base de PVC. Prise avec intégré
Joint EPDM et crochet à douille pour la fixation.
Après installation à repeindre
avec un vernis alkyde ou acrylique
protection contre la corrosion.
Livraison et installation professionnelle
conformément aux instructions d'installation de Düker.

Spécification
    • Product name: SMLrain water stand pipe with socket
    • Area of application: rain water drainage
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker SML pipe system
    • Product group: SML pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 100
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 1


Spécifications techniques
  • Réference unique.662230
  • Famille de produitsPlumbing / Pipes
  • Groupe de produitsPlumbing / Pipes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)153
  • Profondeur (mm)133.99
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCObjet