Publier vos produits
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting

    ProVent StackVent (Double Opening) - 4″ Stack Fitting

    Traduit par Google,

    ProVent Systems fabrique un système de plomberie DWV (évacuation des eaux usées) en PVC à colonne unique, similaire au système Sovent en fonte. L'ancien système Sovent en fonte a été utilisé pour l'évacuation des eaux usées pendant environ 60 ans. La version moderne et améliorée est fabriquée par ProVent à l'aide de raccords en PVC spécialement conçus.

    Les raccords en PVC ProVent contrôlent les pressions négatives et positives à l'intérieur du tuyau de cheminée afin de produire un écoulement régulier et sûr sans tuyauterie d'évacuation, et fonctionnent comme n'importe quel système conventionnel à deux tuyaux.

    Le système ProVent élimine la tuyauterie de ventilation classique et permet de réduire de moitié la longueur totale de tuyauterie nécessaire. Il supprime également les traversées de plancher et utilise moins de supports et de fixations.

    Les raccords ProVent sont fabriqués avec une résine PVC de la plus haute qualité et sont homologués par les laboratoires d'essais IAMPMO. La tuyauterie en PVC est extrêmement durable, notamment dans les zones côtières où la corrosion des tuyaux en fonte pose souvent problème.

    Le PVC léger moderne facilite grandement sa fabrication et son installation. Le raccord ProVent Stack est doté de nervures d'absorption acoustique intégrées. Utilisé avec le tuyau Shell Whisper Quiet de ProVent, le PVC nu s'est avéré, lors de tests acoustiques, plus silencieux que le tuyau en fonte.

    Le système ProVent Single Stack est une solution idéale à valeur ajoutée pour les propriétaires et les entrepreneurs lorsqu'il est utilisé dans les hôtels, les copropriétés, les appartements, les maisons de retraite, les dortoirs et les hôpitaux à plusieurs étages ou autres bâtiments où les gens passent la nuit.

    Raccord d'aérateur de colonne en PVC de 4 pouces, avec les deux sorties de branche non bouchées, et un raccord femelle supérieur et un raccord femelle inférieur.

    • Diminution des besoins en main-d'œuvre
    • Réduit les coûts du projet jusqu'à 40 %
    • Accélère et simplifie l'installation
    • Réduit le coût des tuyaux et des raccords de près de 50 %
    • Réduit le besoin d'inserts, de tiges et de supports.
    • Simplifie les schémas d'ingénierie/de conception


    Spécification
    • 4″ ProVent Stack Fitting - Double Open - Female/Female

      Part #: 45513

      Model #: P4542SDFF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.provent-stackvent-double-opening-4
    • Famille de produitsDrainage, Waste, Venting Systems
    • Groupe de produitsStack Vent Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux