Publier vos produits
Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)
DuraCube

Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)

Traduit par Google,
Le système de cloisons fixes au plafond et au sol (FCF) de DuraCube offre une solution de cloisonnement nécessitant peu d'entretien, idéale pour les locaux professionnels haut de gamme et autres espaces nécessitant une finition sanitaire de haute qualité. Avec son design élégant et moderne, ce système offre une esthétique attrayante, ce qui en fait l'une des options les plus attractives de la gamme. Fabriqué en stratifié compact durable, il garantit des performances durables et un entretien minimal. Pourquoi notre cloison FCF se distingue-t-elle ? - Design élégant et moderne : sa conception fixée au plafond offre un aspect épuré et homogène, idéal pour créer une esthétique moderne et minimaliste dans n'importe quelle salle de bains. - Gain de place : en fixant les cloisons au plafond, ces cabines libèrent un espace au sol précieux, créant une atmosphère plus ouverte et épurée. - Robustesse et durabilité : fabriquées en stratifié compact premium de 13 mm, les cloisons résistent à l'humidité, aux chocs et à l'usure, ce qui les rend idéales pour les environnements à forte fréquentation. - Faible entretien : Conçues pour les zones exposées au nettoyage au jet d'eau, comme les douches, ces cloisons présentent des surfaces lisses et imperméables, faciles à nettoyer et réduisant les efforts d'entretien. Leur construction résistante aux chocs et au vandalisme, avec fixation directe au sol et au plafond, assure stabilité et durabilité. Leur conception sans rebords offre une finition homogène et durable.
Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mount Ceiling Fixed (FCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-mount-ceiling-fixed-fcf
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie
Australie