Publier vos produits
Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)
DuraCube

Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)

Traduit par Google,
Le système de cloisons DuraCube Full Height Privacy Core (FHPC) offre une intimité visuelle à un prix abordable, ce qui en fait le choix idéal pour les zones à forte fréquentation comme les toilettes publiques, les écoles et les espaces commerciaux. Sa conception garantit une intimité durable et un entretien facile, ce qui en fait une solution économique et durable pour tous les environnements. Ce système est doté de panneaux rainurés au-dessus des portes, permettant une ventilation naturelle, et est conforme aux normes du ministère de l'Éducation de la plupart des États australiens, garantissant ainsi fonctionnalité et conformité. Fabriqué en stratifié compact, il offre également durabilité et facilité d'entretien. Les atouts des cloisons FHPC : - Résistantes et durables : Fabriquées en stratifié compact DuraSafe 13 mm, les cloisons Privacy Core résistent à l'humidité, à l'usure et aux chocs, garantissant une performance durable dans les environnements à forte fréquentation. - Intimité et durabilité optimales : Les panneaux du sol au plafond minimisent les espaces, tandis que le stratifié DuraSafe 13 mm assure une résistance à l'eau, aux chocs et au vandalisme, idéale pour les zones nettoyées au jet d'eau nécessitant peu d'entretien. - Résistance structurelle : Conçues avec des noyaux renforcés, ces cloisons offrent une excellente stabilité et intimité, garantissant une fiabilité à long terme dans des environnements exigeants.
Spécification
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Core (FHPC)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome  Hardware or Viva Black Hardware 

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling 

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Spécifications techniques
  • Réference unique.full-height-privacy-core-fhpc
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie
Australie