Publier vos produits
Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)
DuraCube

Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)

Traduit par Google,
Le système de cloisonnement Full Height Privacy Ultra (FHPU) de DuraCube établit une norme haut de gamme en matière d'intimité et de durabilité pour les espaces commerciaux. Ce système de cloisonnement innovant est conçu pour renforcer l'intimité grâce à des panneaux pleine hauteur, ce qui en fait le choix idéal pour les zones à fort trafic telles que les centres commerciaux, les équipements publics et les établissements d'enseignement. Conforme à tous les codes et normes de construction en vigueur, il offre une solution sécurisée qui répond également aux préoccupations en matière d'intimité, notamment la protection des yeux. Privacy Ultra garantit une intimité visuelle et acoustique avancée, améliorant le confort des utilisateurs et limitant les intrusions visuelles. Alternative abordable et durable aux systèmes conventionnels, il offre une protection supérieure et une facilité d'entretien. Les atouts de la cloison FHPU : - Intimité pleine hauteur : Conçue pour minimiser les espaces au-dessus et en dessous des portes, Privacy Ultra renforce l'intimité dans les toilettes publiques, les vestiaires et les espaces commerciaux. - Durable et résistant : Fabriqué en stratifié compact, ce système est conçu pour résister à un trafic intense, à l'humidité et à l'usure, garantissant ainsi sa longévité dans les environnements exigeants. Solution économique : Privacy Ultra offre une alternative économique à la construction traditionnelle, avec moins de corps de métier requis, réduisant ainsi les coûts et les délais globaux du projet. Polyvalent et durable : Privacy Ultra est imperméable, résistant au vandalisme et aux chocs, ce qui le rend idéal pour les zones exposées au nettoyage au jet d'eau, comme les douches. Sa conception sans joint et sans rebord réduit les efforts d'entretien, garantissant des performances et une durabilité durables dans les environnements à fort trafic.
Spécification
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Ultra (FHPU)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Spécifications techniques
  • Réference unique.full-height-privacy-ultra-fphu
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie
Australie