Publier vos produits
Lockers - Bench Mounted (LBM)
DuraCube

Lockers - Bench Mounted (LBM)

Traduit par Google,
Le casier DuraCube – Montage sur banc est doté de portes en stratifié compact DuraSafe de 13 mm, offrant une surface pratique, imperméable, facile d'entretien et résistante aux chocs. Coordonnez les portes des casiers avec les couleurs du système de cloisonnement. Les casiers sur banc permettent de gagner de la place en offrant des sièges et des rangements coordonnés. Idéal pour les vestiaires de fin de séjour, les écoles et les salles de sport.
Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Locker Systems – Bench Mounted (LBM)

    Board Selection: Doors, Panels and Seating: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Spécifications techniques
  • Réference unique.lockers-bench-mounted-lbm
  • Famille de produitsLocker Systems
  • Groupe de produitsLocker Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie