Publier vos produits
Lockers - Wall Mounted End-of-Trip (LWM-EOT)
DuraCube

Lockers - Wall Mounted End-of-Trip (LWM-EOT)

Traduit par Google,
Le casier mural de fin de parcours DuraCube est doté de portes en stratifié compact DuraSafe de 13 mm offrant une surface pratique, imperméable, facile d'entretien et résistante aux chocs. Coordonnez les portes des casiers avec les couleurs du système de cloisonnement. Les casiers muraux de fin de parcours permettent de gagner de la place en offrant des équipements de repassage, des séchoirs, des porte-serviettes et des rangements coordonnés. Idéal pour les vestiaires de fin de parcours et les vestiaires sportifs.
Spécification
  • How To Specify

    Product: DuraCube locker systems – wall mounted end-of-trip (LWM-EOT)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Spécifications techniques
  • Réference unique.lockers-wall-mounted-end-of-trip-lwm-eot
  • Famille de produitsLocker Systems
  • Groupe de produitsLocker Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

Océanie