Publier vos produits
Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)
DuraCube

Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)

Traduit par Google,
Le système de cloisonnement DuraCube à fixation sur socle (PCF) offre une solution esthétique et esthétique grâce à ses panneaux fixés directement au plafond, créant un style élégant et moderne. Idéal pour les bureaux d'entreprise, les centres commerciaux et les toilettes publiques, où l'esthétique et l'optimisation de l'espace sont primordiales, ce système de cloisonnement moderne apporte une touche d'élégance tout en garantissant une performance durable dans les zones à fort trafic. Les pieds robustes du socle assurent une résistance structurelle et facilitent le nettoyage à la serpillière ou au jet d'eau. Conçu pour être efficace, ce système est rapide à assembler, réduisant considérablement le temps d'installation. Les atouts de la cloison PCF : - Design élégant et moderne : Ce système à fixation au plafond offre un look épuré et contemporain, idéal pour les toilettes modernes et les équipements d'entreprise. - Montage efficace : Conçu pour une installation rapide et facile, ce système réduit le temps de configuration, garantissant une solution de cloisonnement simple pour les toilettes commerciales et publiques. - Matériaux durables : Fabriquées en stratifié compact, ces cloisons sont conçues pour durer, offrant une haute résistance à l'humidité, aux chocs et à l'usure. - Entretien facile : les surfaces lisses du stratifié compact rendent le nettoyage simple et efficace, réduisant ainsi l'entretien global requis.
Spécification
  • How to specify

    Product: Duracube Pedestal Mount Ceiling Fixed (PCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Fixing: Aluminium C Channel 20mm x 30mm fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

    Overall System Height: 2400mm to 3000mm AFFL

Spécifications techniques
  • Réference unique.pedestal-mount-ceiling-fixed-pcf
  • Famille de produitsPartitioning Systems
  • Groupe de produitsPartitioning Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie
Australie