Publier vos produits
Privacy Panel Childcare (PCC)
DuraCube

Privacy Panel Childcare (PCC)

Traduit par Google,

Le panneau de séparation DuraCube – Garderie est spécialement conçu pour respecter la norme NCC : F2.5c relative à la séparation des toilettes pour enfants dans les garderies. Les pieds sur pied assurent une résistance structurelle et facilitent le nettoyage à la serpillière et au jet d'eau. Le système est rapide et facile à assembler, ce qui réduit le temps d'installation.

Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Childcare (PCC)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with adjustable 200mm aluminium pedestal legs

    Typical Height: 1000mm AFFL

    Typical Width: 800mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.privacy-panel-childcare-pcc
  • Famille de produitsPrivacy Panels
  • Groupe de produitsPrivacy Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie