Publier vos produits
Privacy Panel Full Height (PFH)
DuraCube

Privacy Panel Full Height (PFH)

Traduit par Google,
Le panneau d'intimité DuraCube – pleine hauteur est une solution polyvalente de protection des zones humides qui permet un accès sans porte en bloquant la vue. Ce panneau pleine hauteur préserve l'intimité dans les salles de bains et vestiaires ouverts. Il est esthétique car il se fixe directement au sol et au plafond. Le système est rapide et facile à assembler, réduisant ainsi le temps d'installation. Une alternative économique aux cloisons à ossature bois.
Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Full Height (PFH)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with aluminium angle Ceiling fixed with aluminium channel

    Typical Height: To ceiling max. 3000mm

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.privacy-panel-full-height-pfh
  • Famille de produitsPrivacy Panels
  • Groupe de produitsPrivacy Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie
Australie