Publier vos produits
Privacy Panel Pedestal Mount (PPM)
DuraCube

Privacy Panel Pedestal Mount (PPM)

Traduit par Google,
Le panneau de confidentialité DuraCube à montage sur socle est une solution nécessitant peu d'entretien, conçue pour les zones humides à forte fréquentation. Les pieds du socle assurent une résistance structurelle et permettent un nettoyage facile à l'aide d'une serpillière et d'un tuyau d'arrosage. Le système est rapide et facile à assembler, ce qui réduit le temps d'installation.
Spécification
  • How to specify 

    Product: DuraCube Privacy Panel – Pedestal Mount (PPM)

    Board Selection,Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with adjustable 200mm aluminium pedestal legs

    Typical Height: 1400mm AFFL

     Typical Width: 400mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.privacy-panel-pedestal-mount-ppm
  • Famille de produitsPrivacy Panels
  • Groupe de produitsPrivacy Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs

Disponibilité de la région

Océanie