Publier vos produits
Vanity Bench – Inset (VB520)
DuraCube

Vanity Bench – Inset (VB520)

Traduit par Google,

Le meuble-lavabo DuraCube à encastrer est fabriqué sur mesure et prédécoupé, prêt à être installé rapidement sur place. Sa profondeur de 520 mm est idéale pour les vasques encastrées ou à poser.

Le stratifié compact DuraSafe 13 mm est sans silice, résistant à l'eau, antiviral, antifongique et antibactérien. Il constitue la surface idéale pour les plans de toilette dans les zones humides commerciales. Une large gamme de couleurs de stratifié compact est disponible pour compléter ce système de cloisonnement.

Spécification
  • How to specify

    Product: DuraCube Vanities – Inset (VB520)

    Board Selection: Cabinet, Bench, Splashback, Drop Front: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Wall Fixing: DuraCube custom bracket

Spécifications techniques
  • Réference unique.vanity-bench-inset-vb520
  • Famille de produitsVanities
  • Groupe de produitsVanities
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Océanie