Publier vos produits
DURAFLEX Z 10
DURAFLEX Z 10
DURAFLEX Z 10
    DURAL

    DURAFLEX Z 10

    Traduit par Google,
    Z 10 - Profilé de joint de dilatation en aluminium / TPE pour installation dans le revêtement de sol (intégré) Les profilés de joint de dilatation de la série DURAFLEX Z 10 ont été spécialement développés pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments utilisés uniquement par des piétons ou, selon la conception, également par des véhicules légers. Il s'agit, par exemple, de maisons, d'appartements, d'écoles ou d'hôtels. Les profilés, en aluminium avec un insert en élastomère thermoplastique pour absorber les mouvements, sont installés dans le revêtement de sol. Des variantes sont disponibles pour des largeurs de joint de 30 mm à 80 mm et des hauteurs de revêtement de sol de 30 mm à 50 mm. Dans la version Z 10RF, le profilé est disponible pour un montage ultérieur sur le revêtement de sol.
    Spécification
    • Overall joint gap: 80 mm Visible width: 80 mm Nominal height: 30 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: pedestrian Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DFA_Z10_8030-300
    • Famille de produitsExpansion joint profile
    • Groupe de produitsExpension joint profile for integrated mounting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)3000
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireElastomère
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction