Publier vos produits
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
    DURAL

    DURAFLEX Z 40

    Traduit par Google,
    Z 40 – Profilé de joint de dilatation en aluminium à usage intensif pour installation dans le revêtement de sol (intégré) Les profilés de joint de dilatation de la série DURAFLEX Z 40 sont entièrement fabriqués en aluminium de haute qualité et sont conçus pour les zones à fortes contraintes et charges de circulation à l'extérieur. Les domaines d'application sont les parkings ainsi que les bâtiments commerciaux ou industriels. Les profilés sont installés dans le revêtement de sol. Des variantes sont disponibles pour des largeurs de joint de 50 mm et 80 mm et des hauteurs de revêtement de sol de 30 mm à 70 mm. Dans la version Z 40RF, le profilé est disponible pour un montage ultérieur sur le revêtement de sol.
    Spécification
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 77 mm Nominal height: 50 mm; 30 mm, 40 mm, 60 mm and 70 mm are available Length: 400 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 300kN vehicle, 65 kN forklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DFA_Z40_5050-400
    • Famille de produitsExpansion joint profile
    • Groupe de produitsExpension joint profile for integrated mounting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)4000
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction