Publier vos produits
Integrated sink Block III
Integrated sink Block III
    Durat

    Integrated sink Block III

    Traduit par Google,

    Un évier à intégrer au plan de travail Durat par collage par le dessous. Ce produit est fabriqué à partir d'un matériau de surface solide recyclable, développé en Finlande. Ce matériau contient environ 30 % de plastique recyclé. Durat possède une surface unique, éclatante et tridimensionnelle, offrant un toucher luxueusement soyeux et chaleureux.

    Spécification
    • A standard waste valve is included. Any waste valve can be connected to the sink.

      The sink can be chosen with or without an overflow.

      The sink is available in all Durat colours. Large-size speckles are less visible on sinks than on countertops. As a result, it is impossible to get a perfectly uniform look in vanity units made with these. (Colours with the last three characters of the code being -50. -51, -52, -53 or the first character being DP.)

      The actual cast product may differ from this model.

      Tolerance in measurements due to casting and processing +/- 5 mm.

      The product is made to order so there is no right to cancel, exchange or return the order after the manufacturing process has started.

      We grant a 15-year material guarantee for Durat sheets and sinks.

      Durat is a Key Flag label product.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.block-iii
    • Famille de produitsUndermount sinks
    • Groupe de produitsIntegrated Sink Block with 1 Drain Hole
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)136
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015En_35_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary entities
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks