Publier vos produits
Fixed Frame Window

Fixed Frame Window

Traduit par Google,
Une fenêtre à cadre fixe crée un cadre de vue presque comme une image sur le mur. Installées comme fenêtres simples ou dans un mur-fenêtre spectaculaire, ces fenêtres en bois dur, toujours construites selon des spécifications personnalisées, peuvent créer une apparence unique de l'extérieur et un environnement très spécial à l'intérieur en raison des plus grandes surfaces de verre plat. La nature des fenêtres à cadre fixe signifie qu'elles sont souvent utilisées en combinaison avec d'autres types de fenêtres plus fonctionnelles.

Essences de bois et finitions
Duratherm se procure tous ses matériaux par projet, uniquement auprès de fournisseurs que nous connaissons et auxquels nous faisons confiance. Beaucoup de nos bois proviennent de sources certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC©). Nous en obtenons d'autres à partir de plantations exploitées de manière durable. Quatorze essences de bois domestiques et exotiques offrent une large gamme de couleurs, de grains et de textures.

Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les options de finition (y compris la peinture, le Sikkens, la laque transparente, la teinture, la teinture à l'eau de Javel, l'huile, etc.) et pour discuter de l'utilisation d'une essence qui ne figure pas dans notre menu standard. Nous considérons la disponibilité, la durabilité, l'usinage et les caractéristiques de collage pour déterminer la faisabilité de vos choix.

Vitrage
Nous offrons des composés de vitrage secs ou mouillés.
Vitrage sec
Un joint en silicone extrudé spécialement développé fixe le verre par compression. Notre système exclusif a une longue durée de vie, nécessite peu d'entretien et reste étanche.

Vitrage humide
Notre composé spécial de vitrage humide au silicone adhère au verre pour une étanchéité de longue durée. De plus, notre coupe-froid en silicone extrudé continu s'étend autour du périmètre du cadre, et le joint n'est pas compromis par l'expansion et les contractions saisonnières du châssis et du cadre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.duratherm-window-fixed
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFixed Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-05-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe