Publier vos produits
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
    DURAVIT AG

    200109 Floor-mounted-toilet

    4.0 sur 5 étoiles4.0(41 Avis)
    Traduit par Google,
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • Installation au sol
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    Spécification
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2001090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 20010900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 2001092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-floor-mounted-toilet-200109
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsToilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)35.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste