Publier vos produits
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
    DURAVIT AG

    210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination

    4.4 sur 5 étoiles4.4(48 Avis)
    Traduit par Google,
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Installation au sol
    • Pour réservoir monté sur bol
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104090000
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21040900001
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-toilet-close-coupled-bigtoilet-210409
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsFloorstanding toilet for combination
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)435
    • Largeur (mm)435
    • Profondeur (mm)735
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)40.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures