Publier vos produits
CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS
CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS

    Traduit par Google,

    Les plafonds incurvés DOMUS mettent en valeur l'architecture où l'élégance décontractée est requise. Ces systèmes intemporels créent une sensation d’espace ouvert, notamment dans les pièces aux plafonds bas. Les éléments de plafond DOMUS sont disponibles en formes concaves, convexes ou paraboliques. Le choix de la suspension influence la fonction ainsi que la configuration des articulations.

    • Également disponible en plafond radeau
    • Disponible en intégration de plafonnier DOMUS S-OMEGA
    • L'intégration de la technique du bâtiment est possible et simple
    Spécification
    • DOMUS CURVED CEILING

      Dimensions:

      Panel length: 600 – 3200 mm; for ease of handling, lengths of 2000 mm should not be exceeded

      Panel width: 600 – 1200 mm; ideally, widths should not exceed 800 mm

      Apex height of curved elements: max. 350 mm; other heights available on request

      Material and surface:

      Galvanised steel plate, aluminium, expanded metal: standard powder coating, white (RAL 9016 matt duroplan Type 1). Other powder coatings are possible.

      Acoustics and perforation:

      DOMUS can be perforated.

      Sound absorption: as standard with black acoustic fabric

      Printing:

      Powder-coated cut sections, also printable with motifs and textures

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHARACTER-DESIGN-CEILINGS-DOMUS
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAluminium
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond