Publier vos produits
CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP
CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP

    Traduit par Google,

    Le plafond métallique ajouré LOOP se caractérise par ses courbes typiques. Disposées en rangées, les ouvertures rondes définissent un plafond quasi sans joint et assurent un assemblage optimal des différents éléments aux contours doux et arrondis. D'une profondeur de 5 mm, ces ouvertures créent un effet visuel tridimensionnel et contribuent à masquer le vide du plafond.

    Spécification
    • Dimensions LOOP metal ceiling:

      Panel size: 1124.23 x 1004.25 mm

      Module size: 1115.44 x 966 mm

      Joint width: 2 mm

      Dimensions S7 false ceiling:

      Panel size : 1115 x 956 mm

      Joint width: 10 mm

      Luminarire details for PUNTEO-J60 (16W) with tunable white:

      Diameter PUNTEO-J60: 60 mm

      Height of PUNTEO-J60: 91 mm (excl. 60 mm ceiling void)

      Light colour: 2700 – 5000 K, CRI > 90

      LED output: 1500 lm

      Optical efficiency: 82 % (2x25°) | 91 % (2x35°) | 94 % (2x45°) | 85 % (asymm.)

      Light distribution: 2x25° | 2x35° | 2x45° | asymm. (wallwashers)

      Dimmability: DALI dimmable (DT6 or DT8)

      LED driver: external in ceiling cavity

      Power supply: DC driver; 2 x 350 mA CC | 2 x 24 Vf

      IP 20

      Protection class III (excl. LED driver)

      Material and surface:

      LOOP TYPE 3: sheet steel: 1 mm thick, powder-coated in RAL colors on request; false ceiling available in same color or in a different color.

      PUNTEO-J60: Reflector with a high-sheen coating; shades: black, white

      Acoustics and perforation:

      Acoustically effective in the standard version due to the false ceiling as an S7 rectangular metal panel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHARACTER-DESIGN-CEILINGS-LOOP
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond