Publier vos produits
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES
PLAFONDS MÉTALLIQUES

    PLAFONDS MÉTALLIQUES

    Les plafonds métalliques DECO réalisés des grilles soudées SCREEN DECO® offrent des caractéristiques et des performances uniques et créent des effets visuels originaux dans le cadre d’une architecture moderne. Ils constituent une alternative intéressante aux solutions conventionnelles en matière de faux plafonds. Ils combinent la technologie de fabrication de pointe avec le potentiel exceptionnel de conception. L’acier inoxydable ou noir enduit de Pro-ZINAL® assure une longue durée de vie et un aspect visuel parfait. Système demontage innovant. Pro-CLIP assure la pose rapide des panneaux sur des profilés porteurs standard.

    La conception moderne des grilles soudées SCREEN DECO® assure un effet visuel original qui ajoute de la valeur à chaque projet. Afin d’obtenir l’effet visuel désiré, les fentes peuvent être parallèles au côté plus long ou au côté plus court. La conception fonctionnelle des panneaux garantit une résistance exceptionnelle. La technologie avancée de soudage des profilés aux traverses porteuses par résistance permet d’obtenir la largeur précise des fentes et les meilleurs paramètres de planéité et de rectitude.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.compound_ceiling
    • Famille de produitsProgress Architektura
    • Groupe de produitsmetal ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1917-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_47
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit covering and finishing systems
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 11
    • Titre OmniClassMetal Ceiling Panels