Publier vos produits
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D0 Basic - Separator - Fixed panel shower

    Traduit par Google,
    Paroi de séparation en verre pour douche. Verre de sécurité de 6 mm.
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 680 to 1380 mm
      • 2000 mm height Model
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D0_BASIC_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsWalk in
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles