Publier vos produits
D1 GravityONE - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 GravityONE - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 GravityONE - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 GravityONE - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux
    Archivé

    D1 GravityONE - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D1GRAVITYONE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD2 Gravity ONE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings