Publier vos produits
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209

    4.2 sur 5 étoiles4.2(284 Avis)
    Traduit par Google,

    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • Installation au sol
    • Pour réservoir monté sur bol
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs

    Spécification
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820900002
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820920002
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-basic-floor-mounted-toilet-218209
    • Famille de produitsDuraStyle Basic
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste