Publier vos produits
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Porte coulissante double avec deux panneaux fixes, pour douche en niche. Guide supérieur design carré et lignes droites. Système de guidage avec réglage individuel intégré.
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1450 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D1MODE_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD1 MODE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles