Publier vos produits
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. 3 portes coulissantes, pour baignoire en niche, avec profil de guidage inférieur.
    Spécification
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 3 slider doors for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 800 to 2000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_BANERA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD1 Plus Evolution
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings