Publier vos produits
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Portes jumelles coulissantes avec 2 panneaux fixes, pour baignoire avec accès en angle. Guide supérieur SQUARE design et lignes droites. Ride system avec régulation individuelle intégrée. Poignée design minimaliste. Kit barrage inférieur étanche et joints synthétiques de finition. Partie inférieure/guide amovible, pour le nettoyage des parties intérieures des écrans en verre. Fermeture de porte magnétique transparente
    Spécification
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Angle door for bath
      • 2 fixed segments + slider twin doors for bath in a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D1PLUSEVOLUTION_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD1 Plus Evolution
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings