Publier vos produits
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Double porte pivotante à 180°, pour douche avec accès en angle Système d'installation modulaire : permet la combinaison de panneaux fixes et de portes pivotantes Design à cadre réduit Profilés de raccordement mural au design minimaliste Bandes et joints supérieurs de déflecteur d'eau
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • Pivot twin doors at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D1PLUSGIRO_ANGULAR_2PUERTAS_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD1 Plus Giro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings