Publier vos produits
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
    Duscholux

    D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Porte coulissante simple avec 2 panneaux fixes, pour douche en niche. Guide supérieur SQUARE design et lignes droites. Ride system avec régulation individuelle intégrée. Poignée design minimaliste. Kit barrage inférieur étanche et joints synthétiques de finition. Partie inférieure/guide amovible, pour le nettoyage des parties intérieures des écrans en verre. Fermeture de porte magnétique transparente
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Closure by overlapping of the vertically, transparent water deflector strip
      • Handle opening
      • Width: from 1250 to 2600 mm.
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2GRAVITY_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD2 Gravity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings