Publier vos produits
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Portes coulissantes doubles avec deux panneaux fixes, pour douche d'angle. Guide supérieur design carré et lignes droites. Système de réglage individuel intégré.
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 670 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2GRAVITY_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD2 Gravity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings