Publier vos produits
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Porte pliante et coulissante double, pour douche en niche. Système d'installation modulaire : permet la combinaison de panneaux fixes et de portes pivotantes. Portes pivotantes avec système de levage pour éviter l'usure des kits de retenue. Conception à cadre réduit. Profil anti-goutte supplémentaire avec fixation adhésive. Bandes déflectrices d'eau en bas. Fermeture de porte magnétique transparente.
    Spécification
    • To: Shower
      Type: Bi-fold + Slider

      • slider and folding shower door in a recess
      • Folding and slider twin doors
      • 5 mm Safety glass
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 550 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2SWING_REPEGABLE_2PUERTAS_DUCHA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD2 Swing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles